ZHCSX87 October 2024 LM68680-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM68680FRZYRQ1 | VQFN-FCRLF | RZY | 26 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.79 | 3.79 | 0.71 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM68680FRZYRQ1 | VQFN-FCRLF | RZY | 26 | 3000 | 367 | 367 | 35 |