ZHCSX87 October 2024 LM68680-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 可订购器件型号 | 输入电压额定值 | 电流 | 功能安全 | 适用于反相降压/升压拓扑的电平转换器 |
|---|---|---|---|---|
| LM65680RZYRQ1 | 70V | 8A | 支持 | 否 |
| LM65660RZYRQ1(1) | 70V | 6A | 支持 | 否 |
| LM65640RZYRQ1(1) | 70V | 4A | 支持 | 否 |
| LM68680FRZYRQ1 | 70V | 8A | 符合 | 否 |
| LM68660FRZYRQ1(1) | 70V | 6A | 符合 | 否 |
| LM68640FRZYRQ1(1) | 70V | 4A | 符合 | 否 |
| LM68580FRZYRQ1(1) | 42V | 8A | 符合 | 否 |
| LM68560FRZYRQ1(1) | 42V | 6A | 符合 | 否 |
| LM67680RZYRQ1(1) | 70V | 8A | 支持 | 是 |
| LM67660RZYRQ1(1) | 70V | 6A | 支持 | 是 |
| LM67640RZYRQ1(1) | 70V | 4A | 支持 | 是 |