ZHCSX17A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
MODE/SYNC 引脚是一个多功能引脚,用于配置运行模式,并用作外部同步信号的输入。如果该引脚接地或驱动至逻辑低电平,则转换器在自动模式下运行。如果该引脚连接到 VCC、驱动至逻辑高电平或与外部时钟源同步,则转换器在 FPWM 模式下工作。
| MODE/SYNC | 模式 | 动态模式变化 | 展频 |
|---|---|---|---|
| GND 短路或驱动为低电平 | 自动 | 启用 | 标准 ±5% DRSS |
| 49.9kΩ 至 GND | FPWM | 禁用 | 宽 ±10% DRSS |
| 149.9kΩ 至 GND | 自动 | 禁用 | 宽 ±10% DRSS |
| VCC 短路或驱动为高电平 | FPWM | 启用 | 标准 ±5% DRSS |
| 同步信号 | FPWM | 启用 | 禁用 |
将器件从自动模式转换为 FPWM 模式需要将引脚从低电平驱动为高电平或发送同步信号。将器件从 FPWM 转换为自动模式需要将引脚从高电平驱动为低电平或停止发送同步信号。请注意,接地短路或上拉至 VCC 需要 < 200Ω 电阻器。