ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
LM636x5-Q1 整合了峰值和谷值电感器电流限值,可为器件提供过载和短路保护,并限制最大输出电流。谷值电流限值可防止电感器电流在输出短路期间耗尽,而峰值和谷值限值则协同工作,以限制转换器的最大输出电流。还采用了“断续”模式以实现持续短路。最后,在低侧功率 MOSFET 上使用零电流检测器在轻负载下实施 DEM(请参阅术语表)。该限值的标称值约为 0A。
当器件过载时,会达到一个电感器电流谷值在下一个时钟周期之前无法达到低于 ILS-LIMIT 的点。发生这种事件时,谷值电流限值控制会跳过该周期,从而导致开关频率下降。进一步过载会导致开关频率继续下降,输出电压仍保持稳定。随着过载的增加,电感电流纹波和峰值电流都将增加,直至达到高侧电流限值 ISC。激活此限值后,开关占空比会降低,输出电压会下降到超出稳压范围。这表示转换器的最大输出电流,根据方程式 3 得出近似值。当器件更深入地进入过载状态时,输出电压和开关频率继续下降,而输出电流保持在大约 IOMAX。如果电感器纹波电流较大,则可以在达到低侧限值之前跳闸高侧电流限值。在本例中,方程式 4 给出了近似的最大输出电流。
如果严重过载或短路导致 FB 电压降至 VHICCUP 以下,转换器将进入“断续”模式。VHICCUP 代表标称编程输出电压的大约 40%。在该模式下,器件在 tOC(即大约 100ms)内停止开关,然后通过软启动进行正常重启。如果短路情况仍然存在,器件在电流限制下的运行时间比 tOC_active(即大约 23 ms)长一点,然后再次关断。只要短路情况仍然存在,该周期就会重复(如图 7-12 所示)。该运行模式可在输出持续短路期间降低器件的温升。此模式下的输出电流约为 IOMAX 的 20%。输出短路被移除并且 tOC 延迟过后,输出电压将正常恢复,如图 7-13 所示。
有关总输出电压与输出电流特性的信息,请参阅图 7-14。
图 7-12 短路模式下的电感器电流突发;LM63625
图 7-13 短路瞬态和恢复;LM63625