1 特性

2 应用范围

3 说明

LM57 器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的工业级应用。 跳变温度 (TTRIP) 可从 –40°C 至 150°C 温度范围内的 256 种可能值中进行选择。VTEMP 是 AB 类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数 (NTC) 可编程。 两个外部 1% 电阻设置 TTRIP 和 VTEMP 斜率。 数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。

内置的热滞后功能 (THYST) 可防止数字输出发生振荡。 TOVER TOVER 数字输出将在芯片温度超过 TTRIP 时置为有效,在芯片温度低于 TTRIP 与 THYST 的差值时置为无效。

TOVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 TOVER 为低电平有效,并且采用开漏结构。 将 TOVER 与 TRIP-TEST 相连,可在输出发生跳变后将其锁存。 将 TRIP-TEST 强制为低电平可将输出清零。 将 TRIP-TEST 驱动为高电平会将数字输出置为有效。 处理器可检查 TOVER TOVER 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。 这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。 当 TRIP-TEST 为高电平时,VTEMP 引脚为跳变基准电压。 系统随后可使用该电压计算 LM57

器件信息 (1)(2)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LM57BISD WSON (8) 2.50mm × 2.50mm
LM57FPW TSSOP (8) 3.00mm × 6.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
  2. 关于器件比较,请参见Device Comparison Table

LM57 过热报警

LM57 30080576.gif

温度传递函数

LM57 C101_SNIS152.png