ZHCS579F April 2011 – August 2015 LM5117 , LM5117-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5117 是一款用于由高压或宽变化范围输入电源供电的降压稳压器应用的同步降压控制器。 此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。 电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。 通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。
工作频率可在 50kHz 至 750kHz 之间进行编程。 LM5117 使用自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。 用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。 凭借高压偏置稳压器,器件可以使用外部偏置电源,从而进一步提高效率。 LM5117 具备独特的模拟遥测功能,可提供平均输出电流信息。 其他特性包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5117 |
HTSSOP (20) PWP | 6.50mm x 4.40mm |
| LM5117-Q1 | WQFN (24) RTW | 4.00mm x 4.00mm |