ZHCSYA1 May 2025 LM50-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传感器精度 | |||||||
| TACY | 温度精度(2) | TA = 25°C | LM50-Q1 | -3 | 3 | °C | |
| TA = TMAX = 125°C | -4 | 4 | |||||
| TA = TMIN = -40°C | -4 | 4 | |||||
| 传感器输出 | |||||||
| V0℃ | 0°C 时的输出失调电压 | 500 | mV | ||||
| TC | 温度系数(传感器增益) | TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 9.7 | 10 | 10.3 | mV/°C |
|
| VONL | 输出非线性(3) | TA = TJ = TMIN 至 TMAX | -0.8 | 0.8 | °C | ||
| ZOUT | 输出阻抗 | TA = TJ = TMIN 至 TMAX | 2000 | 4000 | Ω | ||
| TON | 开通时间 | 旧芯片 | 5 | µs | |||
| 新芯片 | 30 | ||||||
| TLTD | 长期稳定性和漂移(4) | TJ = 125°C,1000 小时 | ±0.08 | °C | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | 工作电流 | TA = TMIN 至 TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
旧芯片 | 95 | 180 | μA | |
| 新芯片 | 52 | 90 | |||||
| PSR | 线性调整率(5) | TA = TMIN 至 TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
-1.2 | 1.2 | mV/V | ||
| ΔIDD | 静态电流变化量 | TA = TMIN 至 TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
旧芯片 | 2 | μA | ||
| 新芯片 | 8 | ||||||
| IDD_TEMP | 静态电流的温度系数 | TA = TMIN 至 TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
2 | μA/°C | |||