ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
LM4041-NLM4041-N-Q1 精密电压基准非常适合空间关键型应用,可采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 采用的先进设计无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负荷下的稳定性,这使得 LM4041-NLM4041-N-Q1 非常易于使用。它还提供了固定 (1.225V) 和可调节反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 和 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 的最小工作电流为 60μA。两个版本都具有 12mA 的最大工作电流。
LM4041-NLM4041-N-Q1 在晶圆分选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿或基准电压修整,以确保主要器件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。通过带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗,可在广泛的工作温度和电流下,提供稳定的反向击穿电压精度。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| LM4041-N | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
| SOT-23 (3) | 1.30mm × 2.92mm | |
| TO-92 (3) | 4.30mm × 4.30mm | |
| LM4041-N-Q1 | SOT-23 (3) | 1.30mm × 2.92mm |
方框图