本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA 典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2490V | PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A | DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm |
LM358、LM2904 | PS(SO,8) | 6.2mm × 7.8mm |
LM358、LM2904、LM358A、LM258、LM258A | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
LM158、LM158A | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
LM158、LM158A | FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm |
规格 | LM358B LM358BA |
LM2904B LM2904BA |
LM358 LM358A |
LM2904 | LM2904V LM2904AV |
LM258 LM258A |
LM158 LM158A |
单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 3 至 36 | 3 至 36 | 3 至 30 | 3 至 26 | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 30 | V |
失调电压(25°C 时的最大值) | ± 3 ± 2 |
± 3 ± 2 |
±7 ±3 |
±7 | ±7 ±2 |
±5 ±3 |
±5 ±2 |
mV |
输入偏置电流(典型值/最大值) | 10/35 | 10/35 | 20/250 15/100 |
20/250 | 20/250 | 20/150 15/80 |
20/150 15/50 |
nA |
增益带宽积 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | MHz |
电源电流(每通道的典型值) | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | mA |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V |
工作环境温度 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -25 至 85 | -55 至 125 | °C |
引脚 | I/O | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | LCCC(1) | SOIC、SOT23-8、VSSOP、CDIP、PDIP、SO、TSSOP、CFP(1) | ||
IN1– | 5 | 2 | I | 负输入 |
IN1+ | 7 | 3 | I | 正输入 |
IN2– | 15 | 6 | I | 负输入 |
IN2+ | 12 | 5 | I | 正输入 |
OUT1 | 2 | 1 | O | 输出 |
OUT2 | 17 | 7 | O | 输出 |
V– | 10 | 4 | — | 负(最低)电源或接地(对于单电源供电) |
NC | 1、3、4、6、8、9、11、13、14、16、18、19 | — | — | 没有与内部电路连接 |
V+ | 20 | 8 | — | 正(最高)电源 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压,VS = ([V+] – [V–]) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | ±20 或 40 | V | |||
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | ±16 或 32 | |||||
LM2904 | ±13 或 26 | |||||
差分输入电压,VID(2) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | -32 | 32 | V | ||
LM2904 | –26 | 26 | ||||
输入电压,VI | 任一输入 | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | -0.3 | 40 | V | |
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | –0.3 | 32 | ||||
LM2904 | -0.3 | 26 | ||||
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VS ≤ 15V 条件下)(3) |
无限 | s | ||||
工作环境温度,TA | LM158、LM158A | –55 | 125 | °C | ||
LM258、LM258A | –25 | 85 | ||||
LM358B、LM358BA | –40 | 85 | ||||
LM358、LM358A | 0 | 70 | ||||
LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V | -40 | 125 | ||||
运行虚拟结温,TJ | 150 | °C | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
LM358B、LM358BA、LM2904B 和 LM2904BA | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V |
充电器件模型(CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1500 | |||
LM158、LM258、LM358、LM158、LM258A、LM358A、LM2904 和 LM2904V | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±500 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 |
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | 电源电压,VS= ([V+] – [V–]) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | 3 | 36 | V |
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | 3 | 30 | |||
LM2904 | 3 | 26 | |||
VCM | 共模电压 | V– | V+ – 2 | V | |
TA | 工作环境温度 | LM358B、LM358BA | –40 | 85 | °C |
LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V | -40 | 125 | |||
LM358、LM358A | 0 | 70 | |||
LM258、LM258A | -20 | 85 | |||
LM158、LM158A | –55 | 125 |
热指标(1) | LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM358B、LM358BA、LM2904、LM2904B、LM2904BA、LM2904V(2) | LM158、LM158A | 单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) |
DGK (VSSOP) |
P (PDIP) |
PS (SO) |
PW (TSSOP) |
DDF (SOT-23) |
FK (LCCC) |
JG (CDIP) |
|||
8 个引脚 | 8 个引脚 | 8 个引脚 | 8 个引脚 | 8 个引脚 | 8 个引脚 | 20 个引脚 | 8 个引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 124.7 | 181.4 | 80.9 | 116.9 | 171.7 | 164.3 | 84.0 | 112.4 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 66.9 | 69.4 | 70.4 | 62.5 | 68.8 | 98.1 | 56.9 | 63.6 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 67.9 | 102.9 | 57.4 | 68.6 | 99.2 | 82.1 | 57.5 | 100.3 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 19.2 | 11.8 | 40 | 21.9 | 11.5 | 11.4 | 51.7 | 35.7 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 67.2 | 101.2 | 56.9 | 67.6 | 97.9 | 81.7 | 57.1 | 93.3 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | — | — | — | — | — | 10.6 | 22.3 | °C/W |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | ||||||||
VOS | 输入失调电压 | LM358B | ±0.3 | ±3.0 | mV | |||
TA = -40°C 至 +85°C | ±4 | mV | ||||||
LM358BA | ±2.0 | mV | ||||||
TA = -40°C 至 +85°C | ±2.5 | mV | ||||||
dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = -40°C 至 +85°C(1) | ±3.5 | 11 | µV/°C | |||
PSRR | 电源抑制比 | ±2 | 15 | µV/V | ||||
通道分离,直流 | f = 1kHz 至 20kHz | ±1 | µV/V | |||||
输入电压范围 | ||||||||
VCM | 共模电压范围 | VS = 3V 至 36V | (V–) | (V+) – 1.5 | V | |||
VS = 5V 至 36V | TA = -40°C 至 +85°C | (V–) | (V+) – 2 | V | ||||
CMRR | 共模抑制比 | (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | VS = 3V 至 36V | 20 | 100 | µV/V | ||
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V | VS = 5V 至 36V | TA = -40°C 至 +85°C | 25 | 316 | ||||
输入偏置电流 | ||||||||
IB | 输入偏置电流 | -10 | -35 | nA | ||||
TA = -40°C 至 +85°C(1) | -50 | nA | ||||||
IOS | 输入失调电流 | 0.5 | 4 | nA | ||||
TA = -40°C 至 +85°C(1) | 5 | nA | ||||||
dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | 10 | pA/℃ | ||||
噪声 | ||||||||
En | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 3 | µVPP | ||||
en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√/Hz | ||||
输入阻抗 | ||||||||
ZID | 差分 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
ZIC | 共模 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
开环增益 | ||||||||
AOL | 开环电压增益 | VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 10kΩ(连接到 (V-)) | 70 | 140 | V/mV | |||
TA = -40°C 至 +85°C | 35 | V/mV | ||||||
频率响应 | ||||||||
GBW | 增益带宽积 | 1.2 | MHz | |||||
SR | 压摆率 | G = +1 | 0.5 | V/µs | ||||
Θm | 相位裕度 | G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | ||||
tOR | 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 10 | µs | ||||
ts | 稳定时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 4 | µs | ||||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = +1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100k,IOUT ≤ ±50µA,BW = 80kHz | 0.001 | % | ||||
输出 | ||||||||
VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 (V+) | IOUT = 50µA | 1.35 | 1.42 | V | ||
IOUT = 1mA | 1.4 | 1.48 | V | |||||
IOUT = 5mA(1) | 1.5 | 1.61 | V | |||||
负电源轨 (V–) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
VS = 5V,RL ≤ 10kΩ(连接到 (V–)) | TA = -40°C 至 +85°C | 5 | 20 | mV | ||||
IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = V–; VID = 1V |
拉电流(1) | -20 | -30 | mA | ||
TA = -40°C 至 +85°C | -10 | |||||||
VS = 15V;VO = V+; VID = –1V |
灌电流(1) | 10 | 20 | |||||
TA = -40°C 至 +85°C | 5 | |||||||
VID = –1V;VO = (V–) + 200mV | 60 | 100 | μA | |||||
ISC | 短路电流 | VS = 20V,(V+) = 10V,(V–) = –10V,VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
CLOAD | 容性负载驱动 | 100 | pF | |||||
RO | 开环输出电阻 | f = 1MHz,IO = 0A | 300 | Ω | ||||
电源 | ||||||||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5V,IO = 0A | TA = -40°C 至 +85°C | 300 | 460 | µA | ||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 36V,IO = 0A | 800 | µA |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | ||||||||
VOS | 输入失调电压 | LM2904B | ±0.3 | ±3.0 | mV | |||
TA = -40°C 至 +125°C | ±4 | mV | ||||||
LM2904BA | ±2.0 | mV | ||||||
TA = -40°C 至 +125°C | ±3.0 | mV | ||||||
dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = -40°C 至 +125°C(1) | ±3.5 | 12 | µV/°C | |||
PSRR | 电源抑制比 | ±2 | 15 | µV/V | ||||
通道分离,直流 | f = 1kHz 至 20kHz | ±1 | µV/V | |||||
输入电压范围 | ||||||||
VCM | 共模电压范围 | VS = 3V 至 36V | (V–) | (V+) – 1.5 | V | |||
VS = 5V 至 36V | TA = -40°C 至 +125°C | (V–) | (V+) – 2 | V | ||||
CMRR | 共模抑制比 | (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | VS = 3V 至 36V | 20 | 100 | µV/V | ||
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V | VS = 5V 至 36V | TA = -40°C 至 +125°C | 25 | 316 | ||||
输入偏置电流 | ||||||||
IB | 输入偏置电流 | -10 | -35 | nA | ||||
TA = -40°C 至 +125°C(1) | -50 | nA | ||||||
IOS | 输入失调电流 | 0.5 | 4 | nA | ||||
TA = -40°C 至 +125°C(1) | 5 | nA | ||||||
dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 10 | pA/℃ | ||||
噪声 | ||||||||
En | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 3 | µVPP | ||||
en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√/Hz | ||||
输入阻抗 | ||||||||
ZID | 差分 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
ZIC | 共模 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
开环增益 | ||||||||
AOL | 开环电压增益 | VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 10kΩ,连接至 (V-) | 70 | 140 | V/mV | |||
TA = -40°C 至 +125°C | 35 | V/mV | ||||||
频率响应 | ||||||||
GBW | 增益带宽积 | 1.2 | MHz | |||||
SR | 压摆率 | G = +1 | 0.5 | V/µs | ||||
Θm | 相位裕度 | G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | ||||
tOR | 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 10 | µs | ||||
ts | 稳定时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 4 | µs | ||||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = +1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100k,IOUT ≤ ±50µA,BW = 80kHz | 0.001 | % | ||||
输出 | ||||||||
VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 (V+) | IOUT = 50µA | 1.35 | 1.42 | V | ||
IOUT = 1mA | 1.4 | 1.48 | V | |||||
IOUT = 5mA(1) | 1.5 | 1.61 | V | |||||
负电源轨 (V-) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
VS = 5V,RL ≤ 10kΩ 连接到 (V–) | TA = -40°C 至 +125°C | 5 | 20 | mV | ||||
IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = V-;VID = 1V | 拉电流(1) | -20 | -30 | mA | ||
TA = -40°C 至 +125°C | -10 | |||||||
VS = 15V;VO = V+;VID = 1V | 灌电流(1) | 10 | 20 | |||||
TA = -40°C 至 +125°C | 5 | |||||||
VID = -1V;VO = (V-) + 200mV | 60 | 100 | μA | |||||
ISC | 短路电流 | VS = 20V,(V+) = 10V,(V-) = -10V,VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
CLOAD | 容性负载驱动 | 100 | pF | |||||
RO | 开环输出电阻 | f = 1MHz,IO = 0A | 300 | Ω | ||||
电源 | ||||||||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5V,IO = 0A | TA = -40°C 至 +125°C | 300 | 460 | µA | ||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 36V,IO = 0A | 800 | µA |