ZHCSI65E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | LM358LV | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | DGK (VSSOP) | PW (TSSOP) | DDF (SOT-23) | |||
| 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 207.9 | 201.2 | 200.7 | 183.7 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 92.8 | 85.7 | 95.4 | 112.5 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 129.7 | 122.9 | 128.6 | 98.2 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 26 | 21.2 | 27.2 | 18.8 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 127.9 | 121.4 | 127.2 | 97.6 | °C/W |