ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,
其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。
LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
LM324B(3)、LM324BA(3)、LM2902B(3)、LM2902BA(3)、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxx | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxx | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
LM324xx、LM224xx、LM2902xxx | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | NS(SOP,14) | 10.3mm × 7.8mm |
LM324A、LM2902K | DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm |
LM124A | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
W(CFP,14) | 9.21mm × 6.3mm | |
FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
LM324B(3)、LM2902B(3) | RTE(WQFN,16) | 3mm × 3mm |
规格 | LM324B LM324BA | LM2902B LM2902BA | LM324 LM324A | LM324K LM324KA | LM2902 | LM2902K LM2902KV LM2902KAV | LM224 LM224A | LM224K LM224KA | LM124 LM124A | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 3 至 36 | 3 至 36 | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 26 | 3 至 26 (K) 3 至 30(kV、KAV) | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 30 | V |
失调电压(25°C 时的最大值) | ± 3 ± 2 | ± 3 ± 2 | ±7 ±3 | ±7 ±3 | ±7 | ±7(K、kV) ±2 (KAV) | ±5 ±3 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | mV |
25°C 时的输入偏置电流(典型值/最大值) | 10/35 | 10/35 | 20/250 15/100 | 20/250 15/100 | 20/250 | 20/250 | 20/150 15/80 | 20/150 15/80 | 20/150 – /50 | nA |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | V |
工作环境温度 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -25 至 85 | -25 至 85 | -55 至 125 | °C |