LM27762 的高开关频率和大开关电流使布局选择变得至关重要。请参考以下步骤,确保器件保持稳定,并在目标工作电压和电流范围内保持适当的 LED 电流调节:
- 将 CIN 放置在顶层(与 LM27762 同层)并尽可能靠近器件。通过短而宽的布线将输入电容器连接到 VIN 和 GND 引脚,可减少开关期间出现的可能会使 VIN 线路损坏的电感电压尖峰。
- 将 CCPOUT 放置在顶层(与 LM27762 同层)并尽可能靠近 VOUT 和 GND 引脚。CIN 和 CCPOUT 的回路必须汇于同一点,并且该点尽可能靠近 GND 引脚。通过短而宽的布线连接 CCPOUT,可减小 VCPOUT 和 GND 引脚上的串联电感,否则可能会破坏 VCPOUT 和 GND 线路,并导致器件和周围电路中出现过多噪声。
- 将 C1 放置在顶层(与 LM27762 同层)并尽可能靠近器件。通过短而宽的布线将飞跨电容器连接到 C1+ 和 C1– 引脚。
- 将 COUT+、COUT– 放置在顶层(与 LM27762 同层)并尽可能靠近相应 OUT 引脚。为获得最佳性能,COUT 的接地连接必须连回到器件散热焊盘上的 GND 连接。
- 将 R1 到 R4 放置在顶层(与 LM27762 同层)并尽可能靠近相应 FB 引脚。为获得最佳性能,R2、R4 的接地连接必须连回到器件散热焊盘上的 GND 连接。
必须避免使用较长的布线长度、较窄的布线宽度或通过过孔进行连接。这些因素会增加寄生电感和电阻,导致性能下降,尤其是在瞬态条件下。