ZHCSFJ0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
为更大限度地减小轻负载运行期间的静态电流,LM27762 支持 PFM 或脉冲跳跃工作模式。通过允许电荷泵在输出电流较低时减少切换次数,可以将从电源汲取的静态电流降至最低。脉冲运行的频率没有限制,空载时会低于 2kHz。随着负载增加,脉冲频率也会增加,直到切换至恒定频率。LM27762 中的基础开关频率为 2MHz。