ZHCSFJ0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
LM27762 实现了热关断机制,以防止器件因过热而损坏。当结温上升至 150°C(典型值)时,该器件会切换至关断模式。当结温降至 130°C(典型值)时,LM27762 会退出热关断模式。
热关断最常由自发热触发,器件功率耗散过大和/或散热不足时就会发生这种情况。LM27762 器件功率耗散随着输出电流和输入电压的增加而增加。当自发热导致热关断时,通常会发生热循环。热循环是指器件自发热进入热关断状态(内部功率耗散几乎为零)、冷却、导通,然后再次升温至热关断阈值的重复过程。热循环可通过脉冲输出电压识别,并可通过降低内部功率耗散(降低输入电压和/或输出电流)或环境温度停止。如果在所需的运行条件下发生热循环,必须提高散热性能以适应器件的功率耗散。