ZHCSET4A December 2015 – January 2016 LDC0851
PRODUCTION DATA.
LDC0851 是一款近距离感应开关,是存在检测、事件计数和简易按钮等 应用 的理想选择。
当导电物体进入感应线圈的接近范围内时将触发开关。该器件包含的滞后功能可保证一个可靠的开关阈值,从而不受机械振动的影响。差分实现方案可防止因温度变化或湿度影响等环境因素而导致误触发。
电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的感应,因此非常适合严苛或脏污的环境。固态开关消除了磁簧、机械或接触开关常会引发的失败。与同类竞争产品不同的是,LDC0851 无需使用磁体,而且不受直流磁场的影响。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LDC0851 | WSON-8 | 2mm x 2mm |