ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 常规 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙(内部间隙 – 电容式信号隔离) | > 21 | µm |
| 最小内部间隙(内部间隙 – 变压器电源隔离) | >120 | |||
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | > 600 | V |
| 材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 600 VRMS | I-IV | |||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
| DIN V VDE 0884-11:2017-01(2) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1414 | VPK |
| VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 10-5 | 1000 | VRMS |
| 直流电压 | 1414 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) | 7071 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(3) | 采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50 µs 波形, VTEST = 1.6 × VIOSM = 10000VPK(鉴定测试) | 6250 | VPK |
| qpd | 视在电荷(4) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | pC |
| 方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | |||
| 方法 b1,常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试), Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s | ≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1 MHz | ~3.5 | pF |
| RIO | 绝缘电阻(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO(UL) | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO(UL)= 5000VRMS,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 × VISO(UL) = 6000VRMS,t = 1s(100% 生产测试) | 5000 | VRMS |