ZHCSW61E April 2024 – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
ISOM811x-Q1 光耦仿真器通常用于隔离式电源的反馈控制环路。这些器件用于解决反馈电流问题,同时隔离初级域和次级域以调节输出电压。
这些电源中使用变压器(例如反激式转换器)来将输出电压与主输入电压隔离开来。对于模拟电源单元,控制器 IC 通常位于变压器的初级侧。对于闭环控制,需要测量次级侧的输出电压并将电压反馈回初级侧的控制器。要实现此设计,最常用的方法是使用 ISOM811x-Q1 等光耦仿真器、误差放大器(通常为 TL431)和电压比较器来跨隔离栅形成反馈环路。
图 9-1 展示了一个典型的隔离式电源。在此实现中,输出电压由误差放大器通过电阻分压器(R1 和 R2)进行检测。根据误差放大器检测到的电压电平,TL431 可以将 ISOM811x-Q1 的电流驱动到更高或更低的水平,然后与电压基准进行比较。信息通过 ISOM811x-Q1 跨隔离栅传递到初级侧,其中 PWM 控制电路会调制功率级以调节输出电压。TL431 和 ISOM811x-Q1 在稳定的反馈和控制环路中发挥着重要作用。
由于 CTR 在宽温度范围内保持稳定,因此与常用的光耦合器相比,ISOM811x-Q1 器件可改善瞬态响应、可靠性和稳定性,从而可以提供小巧、低成本、高度可靠且易于设计的实现。