ZHCSD14I October 2014 – July 2025 ISO7842
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
恶劣工业环境中的很多应用都对静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。IEC 61000-4-x 和 CISPR 22 等国际标准对这些电磁干扰进行了规定。尽管系统级性能与可靠性在很大程度上取决于应用电路板的设计和布局,但为了实现整体系统的稳健性,ISO7842 器件在芯片级设计方面进行了诸多改进。其中的一些改进包括