ZHCS349G September   2011  – January 2015 ISO7640FM , ISO7641FM

UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    6. 6.6  Electrical Characteristics: VCC1 at 5 V ±10% and VCC2 at 3.3 V ±10%
    7. 6.7  Electrical Characteristics: VCC1 at 3.3 V ±10% and VCC2 at 5 V ±10%
    8. 6.8  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    9. 6.9  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    10. 6.10 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    11. 6.11 Supply Current: VCC1 at 5 V ±10% and VCC2 at 3.3 V ±10%
    12. 6.12 Supply Current: VCC1 at 3.3 V ±10% and VCC2 at 5 V ±10%
    13. 6.13 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    14. 6.14 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    15. 6.15 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    16. 6.16 Switching Characteristics: VCC1 at 5 V ±10% and VCC2 at 3.3 V ±10%
    17. 6.17 Switching Characteristics: VCC1 at 3.3 V ±10% and VCC2 at 5 V ±10%
    18. 6.18 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    19. 6.19 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    20. 6.20 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 IEC Insulation and Safety-Related Specifications for DW-16 Package
      2. 8.3.2 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10) Insulation Characteristics
      3. 8.3.3 Safety Limiting Values
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Typical Supply Current Equations
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 信号传输速率:150Mbps
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • ISO7640FM:在 25Mbps 时为 2mA
    • ISO7641FM: 在 25 Mbps 时为 2.4mA
  • 低传播延迟:7ns(典型值)
  • 故障安全模式下的输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 采用 SiO2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 且长达 1 分钟的 6000 VPK/4243 VRMS
    • VDE 6000 VPK 瞬态过压,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 1414 VPK 工作电压
    • CSA 组件接受通知 5A、IEC 60950-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN/UL/CSA 60950-1 和 EN/UL/CSA 61010-1 标准的 TUV 5 KVRMS 强化绝缘
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 强化绝缘

2 应用

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus
      • DeviceNet™ 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

3 说明

ISO7640FM 和 ISO7641FM 可提供符合 UL 和 VDE 标准且长达 1 分钟的 6 KVPK 电流隔离。 经实践证明,这些器件在 400 VRMS 工作电压下可提供符合终端设备标准 EN/UL/CSA 60950-1 和 61010-1 且高达 5 KVRMS 的强化绝缘。 ISO7640F 和 ISO7641F 均为四通道隔离器;ISO7640F 有四个正向通道,而 ISO7641F 有三个正向通道和一个反向通道。 后缀 F 表示故障安全情况下输出默认为低电平状态(请参见 Table 4)。 M 级器件为高速隔离器,具有 150Mbps 的数据传输速率和短暂传播延迟。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。 这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。 通过 3.3V 或 2.7V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7640FM SOIC (16) 10.30mm x 7.50mm
ISO7641FM
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISO7640FM ISO7641FM Simplified_Schematic_sllsei6.gif