特性

应用

说明

ISO734x-Q1 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。

ISO7340-Q1 器件具有四个正向通道,ISO7341-Q1 器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342-Q1 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出订购部件号带有后缀 F)或订购部件号不带后缀 F)。有关更多详细信息,请参阅 器件功能模式部分。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸
ISO7340-Q1 SOIC (16) 10.30mm x 7.50mm
ISO7341-Q1
ISO7342-Q1
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISO7340-Q1 ISO7341-Q1 ISO7342-Q1 Simplified_Schematic_sllsei6.gif
VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接。
VCCO 和 GNDO 分别是输出的电源和接地连接。

修订历史记录

Changes from A Revision (August 2016) to B Revision

Changes from * Revision (July 2016) to A Revision