ZHCSCO1D June 2014 – April 2015 ISO7310C , ISO7310FC
PRODUCTION DATA.
ISO7310x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有一个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 通过与隔离电源一起使用,ISO7310x 可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或者损坏敏感电路。 这些器件已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO7310x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7310x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7310C | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| ISO7310FC |
Changes from C Revision (March 2015) to D Revision
Changes from B Revision (September 2014) to C Revision
Changes from A Revision (July 2014) to B Revision
Changes from * Revision (March 2014) to A Revision