ZHCSIQ8P July   2006  – August 2018 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     简化原理图
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Power Ratings
    6. 6.6  Insulation Specifications
    7. 6.7  Safety-Related Certifications
    8. 6.8  Safety Limiting Values
    9. 6.9  Electrical Characteristics—5-V VCC1 and V CC2 Supplies
    10. 6.10 Electrical Characteristics—5-V VCC1 and 3.3-V VCC2 Supply
    11. 6.11 Electrical Characteristics—3.3-V VCC1 and 5-V VCC2 Supply
    12. 6.12 Electrical Characteristics—3.3-V VCC1 and VCC2 Supplies
    13. 6.13 Electrical Characteristics—2.8-V VCC1 and VCC2 Supplies
    14. 6.14 Switching Characteristics—5-V VCC1 and VCC2 Supplies
    15. 6.15 Switching Characteristics—5-V VCC1 and 3.3-V VCC2 Supply
    16. 6.16 Switching Characteristics—3.3-V CC1 and 5-V VCC2 Supplies
    17. 6.17 Switching Characteristics—3.3-V VCC1 and VCC2 Supplies
    18. 6.18 Switching Characteristics—2.8-V VCC1 and VCC2 Supplies
    19. 6.19 Insulation Characteristics Curves
    20. 6.20 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
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
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 开发支持
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 接收文档更新通知
    5. 12.5 社区资源
    6. 12.6 商标
    7. 12.7 静电放电警告
    8. 12.8 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,二者由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离,提供4000 VPK。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由电容式隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以确保直流电平输出正常。如果每 4μs 没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,故障保护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

低容值电容和生成的时间常数提供高速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器以及额外的传播延迟。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7220x SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
ISO7221x
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图

ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M Simplified_Schematic_sllsek8.gif
VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接引脚。
VCCO 和 GNDO 分别是输出通道的电源和接地连接引脚。