ZHCSEX8B December 2015 – December 2021 INA300-Q1
PRODUCTION DATA
INA300-Q1 是一个高共模、电流检测比较器,通过测量电流检测或分流电阻器上形成的电压来测量过电压。此器件可在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量该差分电压信号,与电源电压无关。INA300-Q1 器件具有可调阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器来设置。可选迟滞功能可调节比较器的运行情况,以适应 0mV 至 250mV 的宽输入信号范围。
器件上的开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(清零锁存时清除报警输出)。器件响应时间设置是可选的,10µs 内即可迅速发出过流警报。
INA300-Q1 器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,最大电源电流消耗为 135µA。INA300-Q1 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用 VSSOP-10 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA300-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
典型应用原理图