ZHCSJ78 December 2018 INA240-SEP
PRODUCTION DATA.
INA240-SEP 器件是一款电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用 的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
该器件可由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,最大电源电流为 2.4mA。固定增益为 20V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA240PMPWTPSEP | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
INA240PMPWPSEP |