ZHCSGQ6K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C,VS = 5V,VIN+ = 12V 且 VREF = VS/2 时测得(除非另有说明)




| VCM = 0V | VDIF = 15mVPP 正弦 | |

| VS = 5V | VCM = 1V 正弦 | VDIF = 短接 |
| VREF = 2.5V |



| VS = ±2.5V | VREF = 0V | VIN–,VIN+ = 0V |


| VS = 5V | VREF = 2.5V | VCM = 12V |

| VS = 5V | VREF = 2.5V | 带 VDIF 的 1kHz 阶跃 = 0V |



| 显示 20 个典型单元 | ||

| VS = 5V + 250mV 正弦干扰 | ||
| VCM = 0V | VREF = 2.5V | VDIF = 短接 |




| VS = ±2.5V | VREF = 0V | VCM = 0V |
| VDIF = 0V | ||


| VS = 5V | VREF = 2.5V | VCM = 12V |

| VS = 5V | VREF = 2.5V | 带 VDIF 的 1kHz 阶跃 = 0V |