ZHCSFN8G May 2004 – January 2015 INA193 , INA194 , INA195 , INA196 , INA197 , INA198
PRODUCTION DATA.
INA193−INA198 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19x 电源电压无关。这些器件均提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽方便用于电流控制回路。INA193−INA195 器件与 INA196−INA198 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。
INA193-INA198 器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 900μA。这些器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA193 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
| INA194 | ||
| INA195 | ||
| INA196 | ||
| INA197 | ||
| INA198 |