ZHCSHG8G October 1995 – January 2026 INA128 , INA129
PRODUCTION DATA
INA12x 输入电路范围的线性输入电压范围为低于正电源电压约 2V 至高于负电源电压 2V。然而,由于差分输入电压导致输出电压升高,线性输入范围受到放大器 A1 和 A2 的输出电压摆幅限制。因此,线性共模输入范围与整个放大器的输出电压有关。此行为还取决于电源电压(请参阅图 6-10)。
输入过载会产生看起来正常的输出电压。例如,如果输入过载条件将两个输入放大器都驱动至正输出摆幅限值,则输出放大器测得的电压差值接近零。即使两个输入都过载,A3 的输出也接近 0V。