ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
对于高噪声环境,可将一个额外的分压器网络连接到中心点。这样做的优点是提供一个直流低阻抗路径来抑制噪声。对上拉和下拉使用 100Ω-2KΩ 范围内的电阻器值。利用电阻器值的比率将中心点偏置到 1.8V。例如(参阅图 7-11):VDD=3.3V,Rpullup=1KΩ,Rpulldown=1.2KΩ;或 Rpullup=100Ω,Rpulldown=120Ω(最强)。值越小,消耗的偏置电流越多,但会增强噪声抑制。