ZHCSOJ8B november 2022 – july 2023 DRV8410
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | RTE | PWP、DYZ | ||
AIN1 | 14 | 16 | I | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 9.4.1内部下拉电阻。 |
AIN2 | 13 | 15 | I | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 9.4.1内部下拉电阻。 |
AISEN | 1 | 3 | O | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)检测。将此引脚连接到全桥 A 的电流检测电阻。如果不需要电流调节,则将此引脚连接到 GND 引脚。请参阅节 9.4.2。 |
AOUT1 | 16 | 2 | O | 桥 A 输出 1 |
AOUT2 | 2 | 4 | O | 桥 A 输出 2 |
BIN1 | 7 | 9 | I | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 9.4.1内部下拉电阻。 |
BIN2 | 8 | 10 | I | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 9.4.1内部下拉电阻。 |
BISEN | 4 | 6 | O | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)检测。将此引脚连接到全桥 A 的电流检测电阻。如果不需要电流调节,则将此引脚连接到 GND 引脚。请参阅节 9.4.2。 |
BOUT1 | 5 | 7 | O | 桥 B 输出 1 |
BOUT2 | 3 | 5 | O | 桥 B 输出 2 |
GND | 11 | 13 | PWR | 器件接地。连接到系统地。 |
NC | 9,12 | 11,14 | — | 未连接 |
nFAULT | 6 | 8 | OD | 故障指示灯输出。在故障状况期间下拉为低电平。连接一个外部上拉电阻器以执行开漏操作。请参阅节 9.4.3。 |
nSLEEP | 15 | 1 | I | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件。逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式。请参阅节 9.5.2内部下拉电阻。 |
PAD | — | — | — | 散热焊盘。连接到系统接地端。 |
VM | 10 | 12 | PWR | 1.65V 至 11V 电源输入。将一个 0.1µF 旁路电容器接地,并连接一个足够大且额定电压为 VM 的大容量电容。 |