ZHCSN55A July 2022 – August 2022 DRV3255-Q1
PRODUCTION DATA
DRV3255-Q1 器件为适用于 48V 汽车电机驱动应用的高度集成三相栅极驱动器。该器件专门设计用于通过提供 3.5A 峰值拉电流和 4.5A 峰值灌电流(栅极驱动)以及 90V MOSFET 瞬态过压支持来为大功率电机驱动应用提供支持。使用高效的自举架构可充分降低栅极驱动器的功率损耗和自发热。电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制。
广泛的诊断、监测和保护功能可支持稳健的电机驱动系统设计。该器件集成了高度可配置的主动短路 (ASC) 功能,支持实施所选的外部 MOSFET,从而快速响应系统故障并免除对外部元件的需求。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV3255-Q1 | HTQFP (64) | 10.00mm × 10.00mm |