DMD 是空间光调制器,可将来自光源的入射光反射到两个方向之一,主要方向是进入投影光学元件或收集光学元件。每个应用主要源自系统的光学架构和进入 DLPC6422 控制器的数据格式。使用 DLP78TUV DMD 的典型应用包括 3D 打印及其他激光制造应用
DMD 上电和下电时序通过 DLPA300 由 DLPC6422 控制器严格控制。如需了解上电和断电规格,请参阅节 7.4.2。为了可靠运行,DLP78TUV DMD 必须始终与 DLPC6422 控制器、DLPA100 PMIC/电机驱动器和 DLPA300 微镜驱动器搭配使用。