ZHCSW92B May 2024 – July 2025 DLP472TE
PRODUCTION DATA
TI 建议 PCB 的所有信号目标阻抗为 50Ω ±10%。表 9-1 中列出了例外情况。
信号类型 | 信号 名称 | 阻抗(欧姆) |
|---|---|---|
| DMD 高速数据信号 | DMD_HSSI0_N_(0…7)、 DMD_HSSI0_P_(0…7)、 DMD_HSSI1_N_(0…7)、 DMD_HSSI1_P_(0…7)、 DMD_HSSI0_CLK_N、 DMD_HSSI0_CLK_P、 DMD_HSSI1_CLK_N、 DMD_HSSI1_CLK_P | 100Ω差分(50Ω 单端) |
| DMD 低速接口信号 | DMD_LS0_WDATA_N、 DMD_LS0_WDATA_P、 DMD_LS0_CLK_N、 DMD_LS0_CLK_P | 100Ω 差分(50Ω 单端) |