ZHCSHX4B November 2017 – June 2019 DLP3030-Q1
PRODUCTION DATA.
DLP3030-Q1 汽车 DMD 主要针对具有很大视野或增强现实功能(需要长焦距)的汽车抬头 显示 (HUD) 应用 。该芯片组能够与 LED 或激光器配合使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的深度饱和颜色并支持 24 位 RGB 视频输入。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高亮度(15,000cd/m2 典型值)HUD 系统。当用于 TI 参考设计中时,能够实现超过 5000:1 的极高动态范围,以满足汽车 HUD 系统针对明亮的白昼和黑暗的夜晚驾驶条件的工作范围要求。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLP3030-Q1 | FYJ (149) | 22.30mm × 32.20mm |