ZHCSJN3B March 2019 – May 2022 DLP2000
PRODUCTION DATA
DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP2000 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP2000 是 DLP2000 DMD 和 DLPC2607 显示控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA1000 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP2000 紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑封装弥补了小尺寸 LED 的不足,从而可实现高效、可靠耐用的光引擎。
请访问 TI DLP® Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP2000 DMD。
DLP2000 提供成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP2000 | FQC (42) | 14.12mm × 4.97mm |
简化版应用