ZHCSX44 September 2024 DDS39RF12 , DDS39RFS12
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | VDDA18A、VDDA18B(1) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VEEAM18、VEEBM18(1) | -1.89 | -1.8 | -1.71 | V | ||
| VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18(2) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDDLB、VDDLA、VDDCLK10(2) | 0.95 | 1 | 1.05 | V | ||
| VDDIO(3) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VQPS(3) | 0 | 0 | 1.89 | V | ||
| VDDDIG、VDDEB、VDDEA、VDDT(3) | 0.95 | 1 | 1.05 | V | ||
| VCMI | 输入共模电压 | CLK+、CLK-(2)(4) | 0.4 | V | ||
| VCMI | 输入共模电压 | SYSREF+、SYSREF–(2)(4) | 0 | 0.4 | 1.0 | V |
| VID | 输入差分峰峰值电压 | SYSREF+ 至 SYSREF– | 800 | 1000 | 2000 | mVPP-DIFF |
| CLK+ 至 CLK–、fCLK < 5GHz | 800 | 1000 | 1400 | mVPP-DIFF | ||
| CLK+ 至 CLK–、5GHz < fCLK < 7.5GHz | 800 | 1000 | 1800 | mVPP-DIFF | ||
| CLK+ 至 CLK–、fCLK > 7.5GHz | 800 | 1000 | 2000 | mVPP-DIFF | ||
| DCMIN | CLK+/– 占空比最小值 | 45 | % | |||
| DCMAX | CLK+/- 占空比最大值 | 55 | % | |||