ZHCSG81 April 2017 DCPA10505 , DCPA10505D , DCPA10512 , DCPA10512D , DCPA10515 , DCPA10515D
PRODUCTION DATA.
DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。
DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。
警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DCPA1xxxx | PDIP (7) | 19.18mm × 10.60mm |
SOP (7) |