DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18μA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1μW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC7568 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |
| TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm | |
| DAC8168 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |
| TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm | |
| DAC8568 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |