DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件分别为 16 位、14 位和 12 位低功耗电压输出双通道数模转换器 (DAC)。 这些器件包括一个 2.5V、
4ppm/°C 内部基准,从而提供了一个 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。 此内部基准有一个 ±5mV 的初始精度,并且能够在 VREFIN/VREFOUT引脚上提供或吸收高达 20mA 的电流。
这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。 它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。 此接口与标准 SPI™, QSPI™, Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。 DACxx62T 器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效代码被写入此器件前,DAC 输出上电并保持零量程,而 DACxx63T 在量程中点上电。 这些器件包含一个断电特性,此特性可将 5V 电压时的流耗减少至 550nA(典型值)。 此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。
与 DACxx62T 器件一样,DACxx63T 器件之间可互相插接并且功能兼容。 整个系列均提供 VSSOP-10 和 WSON-10 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC8562T | VSSOP (10), WSON (10) |
3.00mm × 3.00mm |
| DAC8162T | ||
| DAC7562T |