ZHCSEG7A December 2015 – January 2016 DAC60096
PRODUCTION DATA.
DAC60096 是一款低功耗、快速稳定、96 通道、12 位数模转换器 (DAC)。该器件可提供 ±10.5V 的未缓冲双极性电压输出范围。DAC60096 拥有高通道数、低功耗运行和良好线性度等特性,因此是需要大量精确模拟输出的系统的理想解决方案。
通过一个高速、四线制且兼容行业标准微处理器和微控制器的串行接口可以与该器件进行通信。
DAC60096 经过设置可同时清零或更新所有 DAC。此外,通用外部转换触发器使得每个 DAC 通道均可作为具有独立幅值控制的方波发生器来运行。
DAC60096 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C,并且采用 196 焊球、15mm × 15mm、1mm 间距的球栅阵列 (BGA) 封装。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC60096 | NFBGA | 15.0mm x 15.0mm |