ZHCSG78C May 2017 – January 2018 CSD88584Q5DC
PRODUCTION DATA.
VIN = 24 V | VGS = 10 V | D.C. = 50% | ||
ƒSW = 20 kHz | L = 480 µH |
VIN = 24 V | VGS = 10 V | D.C. = 50% | ||
ƒSW = 20 kHz | IOUT = 50 A | L = 480 µH |
VIN = 24 V | VGS = 10 V | L = 480 µH | ||
IOUT = 50 A | D. C. = 50% |
VIN = 24 V | VGS = 10 V | IOUT = 50 A | ||
ƒSW = 20 kHz | L = 480 µH |
IOUT = 50 A | VGS = 10 V | L = 480 µH | ||
ƒSW = 20 kHz | D. C. = 50% |