11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (May 2025)to RevisionC (July 2025)
- 为每个封装尺寸指定了频率稳定性Go
- 为每个封装尺寸指定了可用的频率稳定性可订购选项Go
- 改进 DLE、DLF 和 DLX 封装的频率稳定性(高达 ±25ppm)Go
- 为 DLE、DLF 和 DLX 封装指定了更高的频率稳定性要求Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2025)to RevisionB (May 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图片以及交叉参考的编号格式Go
- 为 表 5-1 的颜色分配添加了图例说明Go
- 添加了用于所有输出上升和下降时间数据的输出频率Go
- 添加了 -40°C 至 85°C 温度范围内的频率稳定性Go
- 将随机相位抖动合并,以根据输出频率范围而非特定输出频率来显示抖动值Go
- 更改了 25MHz 输出以包括从 12kHz 到 20MHz 偏移的随机相位抖动Go
- 删除了 RMS 周期抖动的积分带宽Go
- 更新了 图 6-9 以包含通过 20MHz 的频率偏移Go
- 更新了指定 25MHz 输出频率的详细设计过程,并更正了上升和下降时间以匹配电气特性 表。Go
- 更改了 图 9-3 和 图 9-4 以包含通过 20MHz 的频率偏移。Go
- 更新了机械、封装和可订购信息 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2024)to RevisionA (January 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图片以及交叉参考的编号格式Go