ZHCSY28A March 2025 – October 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-4 展示了 CDC6Cx-Q1 在不同温度下因老化产生的典型频率漂移。针对每个温度测量超过 1,000 小时的频率漂移,并使用 MIL-PRF-55310-REV-F 进行推断,以预测长达 20 年的频率稳定性。在 75°C 下老化 20 年后,频率稳定性预测值为 ±26ppm。
| 温度 (°C) | 老化 1 年 (ppm) | 老化 10 年 (ppm) | 老化 20 年 (ppm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老化产生的频率漂移 | 总频率稳定性 | 老化产生的频率漂移 | 总频率稳定性 | 老化产生的频率漂移 | 总频率稳定性 | |
| 55 | ±1.9 | ±21 | ±2.66 | ±22.51 | ±2.89 | ±22.85 |