ZHCSW39A
April 2003 – April 2024
CD74AC175
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Pin Configurations and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings
5.3
Recommended Operating Conditions
5.4
Thermal Information
5.5
Electrical Characteristics
5.6
Timing Requirements, VCC = 1.5V
5.7
Timing Requirements, VCC = 3.3V ± 0.3V
5.8
Timing Requirements, VCC = 5V ± 0.5V
5.9
Switching Characteristics, VCC = 1.5V
5.10
Switching Characteristics, VCC = 3.3V ± 0.3V
5.11
Switching Characteristics, VCC = 5V ± 0.5V
5.12
Operating Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
Documentation Support (Analog)
9.1.1
Related Documentation
9.2
接收文档更新通知
9.3
支持资源
9.4
Trademarks
9.5
静电放电警告
9.6
术语表
10
Revision History
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsw39a_oa
zhcsw39a_pm
1
特性
交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
缓冲输入
包含四个具有双轨输出的触发器
双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
平衡传播延迟
±24mA 输出驱动电流
扇出至 15 个 F 器件
防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)