ZHCSFW7 December 2016 CC2640R2F
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CC2640R2F 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 Bluetooth® 4.2 和 Bluetooth 5 低功耗 应用。
此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。
SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2640R2F 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2640R2F 器件成为 注重 电池使用寿命、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
CC2640R2F 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。
这款 Bluetooth 低功耗控制器和主机库嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放大量闪存以供应用。
Bluetooth 协议栈可从 www.ti.com 免费获取。
产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2640R2FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |
CC2640R2FRHB | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |
CC2640R2FRSM | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |
CC2640R2FYFV | 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) (34) | 2.70mm × 2.70mm |