ZHCSHB9E January   2018  – July 2019 CC1352R

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 Functional Block Diagram
  2. 2修订历史记录
  3. 3Device Comparison
  4. 4Terminal Configuration and Functions
    1. 4.1 Pin Diagram – RGZ Package (Top View)
    2. 4.2 Signal Descriptions – RGZ Package
    3. 4.3 Connections for Unused Pins and Modules
  5. 5Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Power Supply and Modules
    5. 5.5  Power Consumption - Power Modes
    6. 5.6  Power Consumption - Radio Modes
    7. 5.7  Nonvolatile (Flash) Memory Characteristics
    8. 5.8  Thermal Resistance Characteristics
    9. 5.9  RF Frequency Bands
    10. 5.10 861 MHz to 1054 MHz - Receive (RX)
    11. 5.11 861 MHz to 1054 MHz - Transmit (TX) 
    12. 5.12 861 MHz to 1054 MHz - PLL Phase Noise
    13. 5.13 Bluetooth Low Energy - Receive (RX)
    14. 5.14 Bluetooth Low Energy - Transmit (TX)
    15. 5.15 Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - RX
    16. 5.16 Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - TX
    17. 5.17 Timing and Switching Characteristics
      1. Table 5-1 Reset Timing
      2. Table 5-2 Wakeup Timing
      3. 5.17.1    Clock Specifications
        1. Table 5-3 48 MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
        2. Table 5-4 48 MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
        3. Table 5-5 2 MHz RC Oscillator (RCOSC_MF)
        4. Table 5-6 32.768 kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
        5. Table 5-7 32 kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
      4. 5.17.2    Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        1. Table 5-8 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
      5. 5.17.3    UART
        1. Table 5-9 UART Characteristics
    18. 5.18 Peripheral Characteristics
      1. 5.18.1 ADC
        1. Table 5-10 Analog-to-Digital Converter (ADC) Characteristics
      2. 5.18.2 DAC
        1. Table 5-11 Digital-to-Analog Converter (DAC) Characteristics
      3. 5.18.3 Temperature and Battery Monitor
        1. Table 5-12 Temperature Sensor
        2. Table 5-13 Battery Monitor
      4. 5.18.4 Comparators
        1. Table 5-14 Continuous Time Comparator
        2. Table 5-15 Low-Power Clocked Comparator
      5. 5.18.5 Current Source
        1. Table 5-16 Programmable Current Source
      6. 5.18.6 GPIO
        1. Table 5-17 GPIO DC Characteristics
    19. 5.19 Typical Characteristics
      1. 5.19.1 MCU Current
      2. 5.19.2 RX Current
      3. 5.19.3 TX Current
      4. 5.19.4 RX Performance
      5. 5.19.5 TX Performance
      6. 5.19.6 ADC Performance
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1  Overview
    2. 6.2  System CPU
    3. 6.3  Radio (RF Core)
      1. 6.3.1 Proprietary Radio Formats
      2. 6.3.2 Bluetooth 5 low energy
      3. 6.3.3 802.15.4 (Thread, Zigbee, 6LoWPAN)
    4. 6.4  Memory
    5. 6.5  Sensor Controller
    6. 6.6  Cryptography
    7. 6.7  Timers
    8. 6.8  Serial Peripherals and I/O
    9. 6.9  Battery and Temperature Monitor
    10. 6.10 µDMA
    11. 6.11 Debug
    12. 6.12 Power Management
    13. 6.13 Clock Systems
    14. 6.14 Network Processor
  7. 7Application, Implementation, and Layout
    1. 7.1 Reference Designs
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 工具和软件
      1. 8.1.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 Community Resources
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 Glossary
  9. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1 封装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGZ|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

CC1352R 器件是一款多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、Thread、 Zigbee®、KNX RF、 Wi-SUN®、低功耗 Bluetooth® 5 以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。

CC1352R 器件是具有成本效益、超低功耗、2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件 SimpleLink™ MCU 平台中的一员。非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1μA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中 运行中长时间的工作。

CC1352R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1352R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1352R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。

CC1352R 中的灵活无线电可通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序来支持时分多路复用的多协议和多波段运行。

CC1352R 器件是高度集成的真正单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。

CC1352R 器件是 SimpleLink™微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含
Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/simplelink

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
CC1352R1F3RGZ VQFN (48) 7.00mm × 7.00mm
要获得所有可用器件的最新部件、封装和订购信息,请参见封装选项附录 (Section 9) 或浏览 TI 网站