ZHCSHB9E
January 2018 – July 2019
CC1352R
PRODUCTION DATA.
1
器件概述
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.4
Functional Block Diagram
2
修订历史记录
3
Device Comparison
4
Terminal Configuration and Functions
4.1
Pin Diagram – RGZ Package (Top View)
4.2
Signal Descriptions – RGZ Package
4.3
Connections for Unused Pins and Modules
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings
5.3
Recommended Operating Conditions
5.4
Power Supply and Modules
5.5
Power Consumption - Power Modes
5.6
Power Consumption - Radio Modes
5.7
Nonvolatile (Flash) Memory Characteristics
5.8
Thermal Resistance Characteristics
5.9
RF Frequency Bands
5.10
861 MHz to 1054 MHz - Receive (RX)
5.11
861 MHz to 1054 MHz - Transmit (TX)
5.12
861 MHz to 1054 MHz - PLL Phase Noise
5.13
Bluetooth Low Energy - Receive (RX)
5.14
Bluetooth Low Energy - Transmit (TX)
5.15
Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - RX
5.16
Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - TX
5.17
Timing and Switching Characteristics
Table 5-1
Reset Timing
Table 5-2
Wakeup Timing
5.17.1
Clock Specifications
Table 5-3
48 MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
Table 5-4
48 MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
Table 5-5
2 MHz RC Oscillator (RCOSC_MF)
Table 5-6
32.768 kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
Table 5-7
32 kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
5.17.2
Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
Table 5-8
Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
5.17.3
UART
Table 5-9
UART Characteristics
5.18
Peripheral Characteristics
5.18.1
ADC
Table 5-10
Analog-to-Digital Converter (ADC) Characteristics
5.18.2
DAC
Table 5-11
Digital-to-Analog Converter (DAC) Characteristics
5.18.3
Temperature and Battery Monitor
Table 5-12
Temperature Sensor
Table 5-13
Battery Monitor
5.18.4
Comparators
Table 5-14
Continuous Time Comparator
Table 5-15
Low-Power Clocked Comparator
5.18.5
Current Source
Table 5-16
Programmable Current Source
5.18.6
GPIO
Table 5-17
GPIO DC Characteristics
5.19
Typical Characteristics
5.19.1
MCU Current
5.19.2
RX Current
5.19.3
TX Current
5.19.4
RX Performance
5.19.5
TX Performance
5.19.6
ADC Performance
6
Detailed Description
6.1
Overview
6.2
System CPU
6.3
Radio (RF Core)
6.3.1
Proprietary Radio Formats
6.3.2
Bluetooth 5 low energy
6.3.3
802.15.4 (Thread, Zigbee, 6LoWPAN)
6.4
Memory
6.5
Sensor Controller
6.6
Cryptography
6.7
Timers
6.8
Serial Peripherals and I/O
6.9
Battery and Temperature Monitor
6.10
µDMA
6.11
Debug
6.12
Power Management
6.13
Clock Systems
6.14
Network Processor
7
Application, Implementation, and Layout
7.1
Reference Designs
8
器件和文档支持
8.1
工具和软件
8.1.1
SimpleLink™ 微控制器平台
8.2
文档支持
8.3
Community Resources
8.4
商标
8.5
静电放电警告
8.6
Glossary
9
机械、封装和可订购信息
9.1
封装信息
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
RGZ|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RGZ|48
QFND031W
订购信息
zhcshb9e_oa
zhcshb9e_pm
1.1
特性
微控制器
强大的 48MHz Arm®Cortex®-M4F 处理器
EEMBC CoreMark®评分:148
352KB 系统内可编程闪存
256KB ROM,用于协议和库函数
8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
采样、存储和处理传感器数据
独立于系统 CPU 运行
快速唤醒进入低功耗运行
TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗
蓝牙®
5 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化应用尺寸
符合 RoHS 标准的封装
7mm × 7mm RGZ VQFN48 (28 GPIO)
外设
数字外设可连接至任何 GPIO
4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
12 位 ADC、200ksps、8 通道
2 个具有内部基准 DAC 的比较器
(1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
可编程电流源
2 个异步收发器 (UART)
2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
I
2
C
I
2
S
实时时钟 (RTC)
AES 128 位和 256 位加密加速计
ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
真随机数发生器 (TRNG)
电容式感应,最多 8 通道
集成温度和电池监控器
外部系统
片上降压直流/直流转换器
低功耗
宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)、6.9
mA(3.0V,2.4GHz)
有源模式 TX (0dBm):8.0mA(3.6V,868
MHz)、7.1
mA(3.0V,2.4GHz)
有源模式 TX(+14dBm 时):24.9mA (868
MHz)
有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
2.9mA (60μA/MHz)
传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8μA
传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808μA
待机电流:0.85μA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
无线电部分
与低功耗蓝牙 5 以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 标准兼容的双频带低于 1GHz 和 2.4GHz 射频收发器
出色的接收器灵敏度:
SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm
50kbps 下为 -110dBm,蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105dBm
高达 +14dBm(低于 1GHz)和 +5dBm (2.4GHz) 的可编程输出功率,具有温度补偿
适用于符合各项全球射频规范的系统
ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和类别 2、
EN 300 328、
EN 303 131、EN 303 204
(欧洲)
EN 300 440 类别 2
FCC CFR47 第 15 部分
ARIB
STD-T108 和 STD-T66
支持广泛的标准
开发
工具和软件
CC1352R LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ CC13X2-CC26X2 软件开发套件
用于简单无线电配置的
SmartRF™ Studio
用于构建低功耗检测应用的
Sensor Controller Studio