ZHCSAX2F July   2012  – June 2017

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Device Options
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
      1. 8.1.1 A Brief Description of the Wireless System
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Using the bq5105x as a Wireless Li-Ion/Li-Pol Battery Charger (With Reference to )
      2. 8.3.2 Details of a Qi Wireless Power System and bq5105xB Power Transfer Flow Diagrams
      3. 8.3.3 Battery Charge Profile
      4. 8.3.4 Battery Charging Process
        1. 8.3.4.1  Precharge Mode (VBAT ≤ VLOWV)
        2. 8.3.4.2  Fast Charge Mode / Constant Voltage Mode
        3. 8.3.4.3  Battery Charge Current Setting Calculations
          1. 8.3.4.3.1 RILIM Calculations
          2. 8.3.4.3.2 Termination Calculations
        4. 8.3.4.4  Battery-Charger Safety and JEITA Guidelines
          1. 8.3.4.4.1 bq51050B and bq51051B JEITA
          2. 8.3.4.4.2 bq51052B Modified JEITA
        5. 8.3.4.5  Input Overvoltage
        6. 8.3.4.6  End Power Transfer Packet (WPC Header 0x02)
        7. 8.3.4.7  Status Output
        8. 8.3.4.8  Communication Modulator
        9. 8.3.4.9  Adaptive Communication Limit
        10. 8.3.4.10 Synchronous Rectification
        11. 8.3.4.11 Internal Temperature Sense (TS Function of the TS/CTRL Pin)
          1. 8.3.4.11.1 TS/CTRL Function
          2. 8.3.4.11.2 Thermal Protection
        12. 8.3.4.12 WPC v1.2 Compatibility
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 bq51050B Used as a Wireless Power Receiver and Li-Ion/Li-Pol Battery Charger
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Series and Parallel Resonant Capacitor Selection
          2. 9.2.1.2.2 COMM, CLAMP and BOOT Capacitors
          3. 9.2.1.2.3 Charging and Termination Current
          4. 9.2.1.2.4 Adapter Enable
          5. 9.2.1.2.5 Charge Indication and Power Capacitors
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Application for Wired Charging
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 Blocking Back-Back FET
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YFP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 单级无线电源接收器
    和锂离子/锂聚合物电池充电器
    • 在单个小型封装内将无线电源接收器、整流器和电池充电器组合在一起
    • 4.20V、4.35V 和 4.40V 输出电压选项
    • 支持高达 1.5A 的充电电流
    • 93% 峰值交流至直流 (AC-DC) 充电效率
  • 稳健耐用架构
    • 20V 最大输入电压容差,具有输入过压保护
    • 热关断及过流保护
    • 温度监控和故障检测
  • 符合 WPC v1.2 Qi 行业标准
  • 功率级输出跟踪整流器和电池电压以确保整个充电周期内的最大效率
  • 采用小型 DSGBA 和 VQFN 封装

应用

  • 电池组
  • 手机和智能电话
  • 耳机
  • 便携式媒体播放器
  • 其他手持式器件

说明

bq5105x 器件是符合 Qi 标准的高效无线电源接收器,具有集成的锂离子/锂聚合物电池充电控制器,可用于便携式 应用。bq5105xB 器件提供高效交流/直流电源转换,集成了符合 Qi v1.2 通信协议所需的数字控制器,并提供了安全高效锂离子和锂聚合物电池充电所需的所有必需控制算法。通过搭配使用 bq500212A 发送器侧控制器,bq5105x 可为直接电池充电器解决方案提供完整的无线电源传输系统。通过使用近场感应式电力传输,嵌入在便携式器件内的接收器线圈能够接收发送器线圈所发出的电能。来自接收器线圈的交流信号继而被整流和调节以将电能直接应用到电池。为了稳定电能传输过程,建立了接收器到发送器的全局反馈机制。这个反馈使用 Qi v1.2 通信协议建立。

bq5105xB 器件在单个封装内集成了低阻抗同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制、充电器控制器及精准电压和电流环路。整个功率级(整流器与 LDO)均使用低阻抗 N-MOSFET(100mΩ 常用导通电阻)以确保高效率与低功耗。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
bq51050B
bq51051B
bq51052B
VQFN (20) 4.50mm x 3.50mm
DSBGA (28) 3.00mm x 1.90mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用电路原理图

bq51050B bq51051B bq51052B Pg1Sch.gif