ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ51013C 器件提供两个相同的集成通信 FET,分别连接到引脚 COMM1 和 COMM2。这些 FET 用于调制次级负载电流,从而使 BQ51013C 能够向发送器传达错误控制和配置信息。图 8-10 展示了如何将 COMMx 引脚用于电阻负载调制。每个 COMMx 引脚最多可以处理一个 24Ω 通信电阻器。因此,如果需要 12Ω 和 24Ω 之间的 COMMx 电阻器,则 COMM1 和 COMM2 引脚必须并联。BQ51013C 器件不支持小于 12Ω 的 COMMx 电阻器。
图 8-10 电阻负载调制除电阻负载调制外,BQ51013C 还能够进行容性负载调制,如图 8-11 所示。在这种情况下,在 COMM1 和 AC1 之间以及 COMM2 和 AC2 之间各连接一个电容器。当 COMMx 开关闭合时,AC1 和 AC2 之间实际上连接了一个 22nF 电容器。在 AC1 和 AC2 之间连接一个电容器来调制线圈看到的阻抗,这将在初级侧反映为电流的变化。
图 8-11 容性负载调制