ZHCSDZ5C August 2014 – November 2014
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
bq2510x 系列器件是面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器。 具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
bq2510x 具有一个可为电池充电的电源输出。 如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。 在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值可通过 bq2510x 上的一个外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq25100 | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |
| bq25101 | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |
| bq25100A | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |
| bq25100H | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |
| bq25101H | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |
| bq25100L(2) | DSBGA (6) | 1.60mm × 0.90mm |

Changes from B Revision (October 2014) to C Revision
Changes from A Revision (September 2014) to B Revision
Changes from * Revision (August 2014) to A Revision