ZHCSND4H january 2010 – april 2021 BQ24090 , BQ24091 , BQ24092 , BQ24093 , BQ24095
PRODUCTION DATA
BQ2409x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。
BQ2409x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ2409x | HVSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |